Alla inlägg
- Finns det några uttagsadaptrar? Vad ska man göra med de gamla T3-uttagen?
- Vad är E.V. – Ready-märkning?
- Finns det någon standard för laddkabeln och laddboxarna?
- Hur många parkeringsplatser ska förberedas?
- Får man lägga FK i Ateha minikanal?
- Hur ansluter man era 2- och 3-vägsuttag?
- Hur jordas era fönsterbänkskanaler?
- Finns det möjlighet att få flexibla längder på era fönsterbänkskanaler?
- Hur kan jag få en biljett till Elfack 2023?
- Var står ni på Elfack?
- Hur lång kabel får jag ha efter en dvärgbrytare?
- Hur stor försäkring måste jag ha framför min dvärgbrytare?
- Är det tillåtet att arbeta efter en dvärgbrytare?
- Hur vet man att dvärgbrytaren är "slut"?
- Kan jag ha likspänning på en vanlig dvärgbrytare?
- Hur många gånger kan dvärgbrytaren bryta en kortslutningsström?
- Ska jag välja 6 kA eller 10 kA dvärgbrytare?
- Vad är skillnaden på Dvärgbrytare SS-EN 60898-1 och SS-EN 60947-2?
- Får jag skapa en 3-polig dvärgbrytare av tre stycken 1-poliga?
- Ska jag välja B-, C- eller D-karakteristik på dvärgbrytaren?
- Dvärgbrytaren har löst ut, har det blivit fel på den?
- När är det lämpligt att använda AFDD?
- Finns det fasskenor till personskyddsbrytare?