Alla inlägg
- Behöver jag göra service på en effektbrytare?
- I vilken standard kan jag ta reda på mer information om krav på effektbrytare?
- På effektbrytaren står det Ics och Icu. Vad betyder det?
- Vilken brytförmåga ska jag välja?
- Hur ställer jag in en effektbrytare?
- Varför bör man inte dra ledningarna som kommer ovanifrån genom ett kallt utrymme?
- Vilket e-nr har "extra noll- och jordskena" till gamma?
- Hur får jag rätt avstånd mellan gammakapslingarna om jag ska montera flera i kombination?
- Jordfelsbrytaren löser ut när ljuset släcks, vad är fel?
- Hur lång bryttid har en jordfelsbrytare?
- Vilken jordfelsbrytare ska jag välja? Typ A, F eller B?
- Måste jag sätta jordfelsbrytare?
- Hur felsöker man jordfelsbrytare?
- Varför fungerar inte testknappen på jordfelsbrytaren?
- Vilken brytförmåga har en jordfelsbrytare?
- Hur mycket felström bör jag max ha på en jordfelsbrytare?
- Hur ofta ska jag motionera jordfelsbrytaren?
- Kan jag ansluta en jordfelsbrytare på ovan- eller undersidan?
- Vilken jordfelsbrytare passar till en laddbox?
- Var hittar jag MBUS- och Modbus-protokoll / tabeller till energimätarna?
- Vilket överspänningsskydd passar till en solcellsanläggning?
- Vad skiljer överspänningsskydd typ 1, typ 2 och typ 3?
- Hur väljer jag rätt överspänningsskydd?
- Hur ofta ska jag motionera en personskyddsbrytare?
- Var ska nollanslutningen placeras på 4-polig personskyddsbrytare?
- Vilken personskyddsbrytare passar till en laddbox?
- Hur lång kabel får jag ha efter en dvärgbrytare?
- Hur stor försäkring måste jag ha framför min dvärgbrytare?
- Är det tillåtet att arbeta efter en dvärgbrytare?
- Hur vet man att dvärgbrytaren är "slut"?
- Kan jag ha likspänning på en vanlig dvärgbrytare?
- Hur många gånger kan dvärgbrytaren bryta en kortslutningsström?
- Ska jag välja 6 kA eller 10 kA dvärgbrytare?
- Vad är skillnaden på Dvärgbrytare SS-EN 60898-1 och SS-EN 60947-2?
- Får jag skapa en 3-polig dvärgbrytare av tre stycken 1-poliga?
- Ska jag välja B-, C- eller D-karakteristik på dvärgbrytaren?
- Dvärgbrytaren har löst ut, har det blivit fel på den?
- När är det lämpligt att använda AFDD?
- Finns det fasskenor till personskyddsbrytare?