Laddboxar & lastbalansering
- Lås upp laddningskabeln?
- Hur väljer jag laddningsläge?
- Laddning med solcellsansläggning
- Inställning av laddström.
- Snabbguide för witty Start?
- Vad är det för plast i kapslingen i witty Start?
- Jag har uppdaterat bilens firmware/mjukvara genom bilens app – hur påverkar det laddboxen?
- Går inte Witty Start att styra med eget kommunikationsgränssnitt eller OCPP?
- Lastbalanseringen går ner för lågt (elbilar laddar inte under 6.5A)!
- Vad står bokstäverna A B & C för på potentiometerhjulet?
- Vad betyder det att laddboxen är förkonfigurerad vid leverans?
- Hur aktiverar jag dynamisk lastbalansering på witty Start?
- Jag får inte loss kabeln från laddboxen.
- Vad händer utan lastbalansering?
- Vilka laddpunktsoperatörer (CPO) är witty park/share kompatibel med?
- Är alla uttag tillgängliga med ett mode 3-uttag och ett typ E-uttag?
- Är en laddpunkt kompatibel med solcellsanläggningen?
- Finns det olika laddningskablar?
- Vad är skillnaden mellan ett 2P+T-förstärkt 16 A-uttag och en terminal?
- Hur snabbt kan bilen laddas?
- Med vilken strömstyrka laddas min bil på ett 2P+T-uttag?
- Finns det några uttagsadaptrar? Vad ska man göra med de gamla T3-uttagen?
- Vad är E.V. – Ready-märkning?
- Finns det någon standard för laddkabeln och laddboxarna?
- Hur många parkeringsplatser ska förberedas i nya eller befintliga byggnader?
- Vad är dynamisk lastbalansering?
- Vad är statisk lastbalansering?
- Vilka laddpunktsoperatörer (CPO) är witty park kompatibel med?
- Är alla uttag tillgängliga med ett mode 3-uttag och ett typ E-uttag?
- Är en laddpunkt kompatibel med solcellsanläggningen?
- Finns det olika laddningskablar?
- Vad är skillnaden mellan ett 2P+T-förstärkt 16 A-uttag och en terminal?
- Hur snabbt kan bilen laddas?
- Med vilken strömstyrka laddas min bil på ett 2P+T-uttag?
- Finns det några uttagsadaptrar? Vad ska man göra med de gamla T3-uttagen?
- Vad är E.V. – Ready-märkning?
- Finns det någon standard för laddkabeln och laddboxarna?
- Hur många parkeringsplatser ska förberedas?