Alla inlägg
- Lås upp laddningskabeln?
- Hur väljer jag laddningsläge?
- Laddning med solcellsansläggning
- Inställning av laddström.
- Snabbguide för witty Start?
- Vad är det för plast i kapslingen i witty Start?
- Jag har uppdaterat bilens firmware/mjukvara genom bilens app – hur påverkar det laddboxen?
- Går inte Witty Start att styra med eget kommunikationsgränssnitt eller OCPP?
- Lastbalanseringen går ner för lågt (elbilar laddar inte under 6.5A)!
- Vad står bokstäverna A B & C för på potentiometerhjulet?
- Vad betyder det att laddboxen är förkonfigurerad vid leverans?
- Hur aktiverar jag dynamisk lastbalansering på witty Start?
- Jag får inte loss kabeln från laddboxen.
- Vad händer utan lastbalansering?
- Vilka laddpunktsoperatörer (CPO) är witty park/share kompatibel med?
- Är alla uttag tillgängliga med ett mode 3-uttag och ett typ E-uttag?
- Är en laddpunkt kompatibel med solcellsanläggningen?
- Finns det olika laddningskablar?
- Vad är skillnaden mellan ett 2P+T-förstärkt 16 A-uttag och en terminal?
- Hur snabbt kan bilen laddas?
- Med vilken strömstyrka laddas min bil på ett 2P+T-uttag?
- Finns det några uttagsadaptrar? Vad ska man göra med de gamla T3-uttagen?
- Vad är E.V. – Ready-märkning?
- Finns det någon standard för laddkabeln och laddboxarna?
- Hur många parkeringsplatser ska förberedas i nya eller befintliga byggnader?
- Vad är dynamisk lastbalansering?
- Vad är statisk lastbalansering?
- Vad är energihanterarens uppgift i flow-systemet?
- Vad behöver jag tänka på när jag ansluter en witty solar?
- Hur beräknar jag den optimala storleken på en energilagringsenhet för ett enfamiljshus?
- Hur många kW måste en energilagringsenhet för ett enfamiljshus ha?
- Hur kan energiförbrukningen minskas med energihanteringssystemet flow från Hager?
- Vilka är fördelarna med att använda en energilagringsenhet?
- Påverkar ett solcellssystem husanslutningen?
- Hur fungerar nödströmsförsörjningen hos en energilagringsenhet i ett bostadshus?
- Vilka är fördelarna med att använda ett energihanteringssystem?
- Hur väljer jag rätt energilagringsenhet till huset?
- Hur gör man ett hus så självförsörjande som möjligt?
- Behöver jag göra service på en effektbrytare?
- I vilken standard kan jag ta reda på mer information om krav på effektbrytare?
- På effektbrytaren står det Ics och Icu. Vad betyder det?
- Vilken brytförmåga ska jag välja?
- Hur ställer jag in en effektbrytare?
- Varför bör man inte dra ledningarna som kommer ovanifrån genom ett kallt utrymme?
- Vilket e-nr har "extra noll- och jordskena" till gamma?
- Hur får jag rätt avstånd mellan gammakapslingarna om jag ska montera flera i kombination?
- Jordfelsbrytaren löser ut när ljuset släcks, vad är fel?
- Hur lång bryttid har en jordfelsbrytare?
- Vilken jordfelsbrytare ska jag välja? Typ A, F eller B?
- Måste jag sätta jordfelsbrytare?