Till senaste kommentaren

Varför bör man inte dra ledning­arna som kommer ovan­i­från genom ett kallt utrymme?

Varför bör man inte dra ledning­arna som kommer ovan­i­från genom ett kallt utrymme?
Shiras

Kommentarer

  • Om man har VP-rör som går genom både varmt och kallt område finns alltid risken att få kondens i dem. Med riktig otur så kan du råka ut för att fukten rinner till­baka till centralen, och där orsakar över­led­ning mellan faserna. Jord­fels­bry­taren löser i ett sådant fall inte ut.

    Vatten kan även samlas i dosor och uttag på vinden.

    Kondens­pro­blem kan även uppstå i centraler med hög IP-klass (exem­pelvis IP 65) som är place­rade mot en ytter­vägg. Hög IP-klass innebär att centralen är mycket tät, ingen luft­cir­ku­la­tion. Vid tempe­ra­turom­slag kan då kondens bildas direkt i centralen. Detta kan avhjälpas med att man instal­lerar två venti­la­tions­pluggar (till­vals­pro­dukt).
    Anton Sjödin Teknisk support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.