Till senaste kommentaren

Vad skiljer över­spän­nings­skydd typ 1, typ 2 och typ 3?

Vad skiljer över­spän­nings­skydd typ 1, typ 2 och typ 3?
Kristoffer

Kommentarer

  • Över­spän­nings­skydd typ 1 avleder blix­tens ener­gi­in­ne­håll och redu­cerar rest­spän­ningen till värden <6000-13000 V. Typ 2 minskar åter­stå­ende över­spän­ning till värden < 2000–600 V, över­spän­ningen får inte över­stiga 4000 V. Typ 3 minskar eller säkrar åter­stå­ende över­spän­ning till värden för sluten­heter som är < 1500 V. Typ 1 rekom­men­deras för service­sektor och indu­stri­bygg­nader som skyddas av ett åskskydd eller försörjda av luft­led­ningar och känne­tecknas av en 10/350 μs Impuls­stötström. Typ 2 instal­leras i elcen­tralen och är ett skydds­sy­stem för alla elin­stal­la­tioner med lågspän­ning och karak­te­ri­seras av en 8/20 μs stötströ­mim­puls.. Typ 3 är ett komple­ment till över­spän­nings­skydd av typ 2 till appa­rater med käns­liga laster, som känne­tecknas av en kombi­na­tion av spän­nings­kurvor (1,2/50 μs) och stötström (8/20 μs). Typ 3 och instal­leras så nära den enheten som skyd­dads, vanligtvis i central, kabel­ka­nalen eller i uttaget.
    Philip Teknisk support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.