Till senaste kommentaren

Kan jag ha likspän­ning på en vanlig dvärg­bry­tare?

Likspänning på en vanlig dvärgbrytare?
viktoria

Kommentarer

  • Ja, lägsta spän­ning för nätspän­ning DC på en 1-polig dvärg­bry­tare är 12 V och högsta är 60 V. Vad gäller AC så är lägsta enhet 12 V. Vad man bör tänka på är att utlös­ningska­rak­te­ri­stiken ändras vid likspän­ning.
    Anders Kundsupportchef

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.