Att ställa in en effektbrytare kräver information om matande nät. Det går därför inte att ge generella svar på vilket värde man ska ställa in sin brytare på. Viktigt att beakta är både anläggningens minsta och maximala kortslutningsström.
Inställning av ett termomagnetiskt skydd De orangea pilen visar inställning för det termiska skyddet, dvs det skydd som hanterar en överström. På en T/M effektbrytare kan man endast ställa in strömmen, men inte tiden. Exempel: en 100A effektbrytare ska ställas in på 80A. Vrid då pilen till 0,8 på vredet för Ir (x In).
Den gröna pilen visar inställning för det magnetiska skyddet, dvs det skydd som hanterar en kortslutning. Lika överströmsskyddet kan man endast ställa in strömmen. Exempel: i en anläggning vill man ställa in kortslutningsströmmen till 8x märkströmmen. Vrid då pilen till 8 på vredet för Ii (x In).
Inställning av ett elektroniskt skydd (LSI)
Med en LSI effektbrytare kan man göra mer exakta inställningar än med T/M. Detta är nödvändigt om man har skydd uppströms eller nedströms som man vill ha selektivitet mellan.
De orangea pilarna visar inställning för det termiska skyddet, dvs det skydd som hanterar en överström. På engelska kallas det ”Long time protection” (därav L:et) och på svenska långtidsskydd eller överströmsskydd. På en LSI effektbrytare kan man både ställa in tid och ström för överströmsskyddet Exempel: en 160A effektbrytare ska ställas in på 144A. Vrid då pilen till 150 samt den högra pilen till 0,96. Tidsinställningen tr(s) justerar tiden på det termiska skyddet, i det här exemplet 0,5-16 sekunder.
De andra bokstäverna S och I, i LSI står för ”Short time protection” (kortidsskydd) och ”Instantaneous protection” (momentant kortslutningsskydd). Det är två delar av det skydd som hanterar kortslutningar. De blåa pilarna och markering visar inställning för kortidsskyddet och den gröna pilen och markering för det momentana kortslutningsskyddet. För inställning av ström använder du vredet Isd (x Ir) och tiden tsd (ms). För inställning av ström på det momentana kortslutningsskyddet använder du vredet Ii (x In).
För kortidsskyddet (S) kan man också använda sig av I2t funktionen. Denna funktion kan man använda sig av för fininställning av skyddet. Notera att kurvan beter sig så att en kortslutning med ett högre värde (A) kommer att lösa ut på en kortare tid än en kortslutning med ett lägre värde (A). Väljer man I2 OFF så följer en fast fördröjning oavsett felets storlek och därav kommer en inställning med I2t ON ha en längre fördröjning än detta värde. Därav är det alltid säkrare att ställa in I2t på OFF om inte noggrann samordning mellan skydd behövs.
Att ställa in en effektbrytare kräver information om matande nät. Det går därför inte att ge generella svar på vilket värde man ska ställa in sin brytare på. Viktigt att beakta är både anläggningens minsta och maximala kortslutningsström.
Inställning av ett termomagnetiskt skydd
De orangea pilen visar inställning för det termiska skyddet, dvs det skydd som hanterar en överström. På en T/M effektbrytare kan man endast ställa in strömmen, men inte tiden.
Exempel: en 100A effektbrytare ska ställas in på 80A. Vrid då pilen till 0,8 på vredet för Ir (x In).
Den gröna pilen visar inställning för det magnetiska skyddet, dvs det skydd som hanterar en kortslutning.
Lika överströmsskyddet kan man endast ställa in strömmen.
Exempel: i en anläggning vill man ställa in kortslutningsströmmen till 8x märkströmmen. Vrid då pilen till 8 på vredet för Ii (x In).
Inställning av ett elektroniskt skydd (LSI)
Med en LSI effektbrytare kan man göra mer exakta inställningar än med T/M. Detta är nödvändigt om man har skydd uppströms eller nedströms som man vill ha selektivitet mellan.
De orangea pilarna visar inställning för det termiska skyddet, dvs det skydd som hanterar en överström. På engelska kallas det ”Long time protection” (därav L:et) och på svenska långtidsskydd eller överströmsskydd. På en LSI effektbrytare kan man både ställa in tid och ström för överströmsskyddet
Exempel: en 160A effektbrytare ska ställas in på 144A. Vrid då pilen till 150 samt den högra pilen till 0,96.
Tidsinställningen tr(s) justerar tiden på det termiska skyddet, i det här exemplet 0,5-16 sekunder.
De andra bokstäverna S och I, i LSI står för ”Short time protection” (kortidsskydd) och ”Instantaneous protection” (momentant kortslutningsskydd). Det är två delar av det skydd som hanterar kortslutningar.
De blåa pilarna och markering visar inställning för kortidsskyddet och den gröna pilen och markering för det momentana kortslutningsskyddet. För inställning av ström använder du vredet Isd (x Ir) och tiden tsd (ms).
För inställning av ström på det momentana kortslutningsskyddet använder du vredet Ii (x In).
För kortidsskyddet (S) kan man också använda sig av I2t funktionen. Denna funktion kan man använda sig av för fininställning av skyddet. Notera att kurvan beter sig så att en kortslutning med ett högre värde (A) kommer att lösa ut på en kortare tid än en kortslutning med ett lägre värde (A). Väljer man I2 OFF så följer en fast fördröjning oavsett felets storlek och därav kommer en inställning med I2t ON ha en längre fördröjning än detta värde. Därav är det alltid säkrare att ställa in I2t på OFF om inte noggrann samordning mellan skydd behövs.