Hur snabbt kan bilen laddas?

Ungefär hur snabbt kan en bil laddas?
kristian

Kommentarer

  • Slut­ligen, för att svara på frågan om ladd­nings­has­tighet: Det är den svagaste länken i kedjan (kontakt + kabel + laddare under motor­huven på bilen) som kommer att diktera ladd­nings­has­tig­heten. Således säljer vissa biltill­ver­kare endast en till­fällig ladd­nings­kabel (OCC) begränsad till 8 A även med ett förstärkt uttag.  Obser­vera: Det är möjligt att köpa en CRO med 8/14 A eller till och med 16 A-teknik från en annan till­ver­kare.
    Anders Kundsupportchef

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.